您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
info@fpiconn.com
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型選擇
{fpic/board_to_board_connector/paizhen/ame20xq-x01/ame20xq-x01_asmtab.prj},{NB=AME201Q-0XX-02G1DP(A=2,B=2.8)},{PIN=2},{RT=1},{PO=0},{X=G1},{XX=D},{XXX=P},{A=2.000},{B=2.800},{PPATH=assemblies/ame20xq-x01_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
AME201Q-0XX-02G1DP(A=2,B=2.8)
HELP_VARIABLE
料号
AME201Q-0XX-02G1DP(A=2,B=2.8)
PIN数
行类型
单排
双排
单排
双排
定位柱
0=无柱
3=底柱
0=无柱
3=底柱
电镀码
镀金1U“
镀金3U"
镀金5U"
镀金10U"
镀金15U"
镀金30U"
头部镀金1U",尾部镀锡100U"
头部镀金5U",尾部镀锡100U"
头部镀金15U",尾部镀锡100U"
头部镀金30U",尾部镀锡100U"
镀锡 100U"
镀金1U“
镀金3U"
镀金5U"
镀金10U"
镀金15U"
镀金30U"
头部镀金1U",尾部镀锡100U"
头部镀金5U",尾部镀锡100U"
头部镀金15U",尾部镀锡100U"
头部镀金30U",尾部镀锡100U"
镀锡 100U"
包装
PE 袋包装
管装
卷装
PE 袋包装
管装
卷装
尺寸:A
mm
Enter value for A
尺寸:A
mm
cm
inch
ft
確定
尺寸:B
mm
Enter value for B
尺寸:B
mm
cm
inch
ft
確定
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
Embedded user actions